Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:brüniert.Hinweis:Mit dem Montagewerkzeug können federnde Seitendruckstücke problemlos montiert werden.Zeichnungshinweis:
1) Montagewerkzeug
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03330_MW Montagewerkzeuge 112 kB

Zeichnungen

Montagewerkzeuge

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Passend für
Federnde Seitendruckstücke
mit D =
CADZub.PreisBestellen
03330-036 11.32 CHF
03330-0510 13.28 CHF
03330-0812 15.44 CHF
03330-1016 16.80 CHF