DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Mit dem Montagewerkzeug können federnde Seitendruckstücke problemlos montiert werden.
Zeichnungshinweis
1) Montagewerkzeug
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch