norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Hülse und Feder Kunststoff.
Druckbolzen Stahl, Edelstahl oder POM.
Ausführung:Druckbolzen (Stahl) einsatzgehärtet und brüniert.
Druckbolzen (Edelstahl) blank.
Druckbolzen (POM) weiß.
Hinweis:Federnde Seitendruckstücke dienen zum Positionieren und Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken in Anwendungen bei denen vermehrt Schmutz entstehen kann.
Zum Beispiel: Lackieren und Sandstrahlen.

Berechnung Maß X:
Y > = L1-D1/2, dann ist X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, dann ist X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)

Leichte Federkraft = blaue Feder
Standard Federkraft = rote Feder
Verstärkte Federkraft = grüne Feder
Montage:Die Hülse wird in die Bohrung eingepresst.
Es wird empfohlen die Hülse vor der Montage anzufeuchten.
Zeichnungshinweis:
1) Montagewerkzeug
2) Einige Größen haben eine abweichende Stiftform
Y = Werkstückhöhe
W = Werkstücklänge
X = Koordinatenmaß
Z = Anschlagdurchmesser
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03330-01 Federnde Seitendruckstücke mit Kunststofffeder 170 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Federnde Seitendruckstücke 
mit Kunststofffeder

Federnde Seitendruckstücke mit Kunststofffeder, Druckbolzen aus Stahl

mehr Info

Zeichnungen

Federnde Seitendruckstücke mit Kunststofffeder, Druckbolzen aus Stahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1Ausführung 2D

D1D2LL1±SF
ca. N
Bestellnummer
Montage-
werkzeug
CADZub.PreisBestellen
03330-01-100307leichte Federkraftabweichende Stiftform635,973,70,41003330-01-03 5.02 CHF
03330-01-100409leichte Federkraft-847,995,20,61503330-01-04 5.26 CHF
03330-01-100509leichte Federkraft-1059,997,30,83003330-01-05 5.42 CHF
03330-01-100609leichte Federkraft-1069,9910,312003330-01-05 5.83 CHF
03330-01-200307Standard Federkraftabweichende Stiftform635,973,70,42003330-01-03 5.02 CHF
03330-01-200409Standard Federkraft-847,995,20,63003330-01-04 5.26 CHF
03330-01-200509Standard Federkraft-1059,997,30,86003330-01-05 5.42 CHF
03330-01-200609Standard Federkraft-1069,9910,313003330-01-05 5.83 CHF
03330-01-200813Standard Federkraft-12811,91313,31,25003330-01-08 6.31 CHF
03330-01-201016Standard Federkraft-161015,91616,91,68003330-01-10 6.83 CHF
03330-01-300509verstärkte Federkraft-1059,997,30,89003330-01-05 5.42 CHF
03330-01-300609verstärkte Federkraft-1069,9910,316003330-01-05 5.83 CHF
03330-01-300813verstärkte Federkraft-12811,91313,31,210003330-01-08 6.31 CHF
03330-01-301016verstärkte Federkraft-161015,91616,91,616003330-01-10 6.83 CHF

Federnde Seitendruckstücke mit Kunststofffeder, Druckbolzen aus Edelstahl

mehr Info

Zeichnungen

Federnde Seitendruckstücke mit Kunststofffeder, Druckbolzen aus Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1Ausführung 2D

D1D2LL1±SF
ca. N
Bestellnummer
Montage-
werkzeug
CADZub.PreisBestellen
03330-01-110307leichte Federkraftabweichende Stiftform632,973,70,41003330-01-03 5.66 CHF
03330-01-110409leichte Federkraft-847,995,20,61503330-01-04 5.90 CHF
03330-01-110509leichte Federkraft-1059,997,30,83003330-01-05 6.48 CHF
03330-01-110609leichte Federkraft-1069,9910,312003330-01-05 7.00 CHF
03330-01-210307Standard Federkraftabweichende Stiftform635,973,70,42003330-01-03 5.66 CHF
03330-01-210409Standard Federkraft-847,995,20,63003330-01-04 5.90 CHF
03330-01-210509Standard Federkraft-1059,997,30,86003330-01-05 6.48 CHF
03330-01-210609Standard Federkraft-1069,9910,313003330-01-05 7.00 CHF
03330-01-210813Standard Federkraft-12811,91313,31,25003330-01-08 7.60 CHF
03330-01-211016Standard Federkraft-161015,91616,91,68003330-01-10 8.00 CHF
03330-01-310509verstärkte Federkraft-1059,997,30,89003330-01-05 6.48 CHF
03330-01-310609verstärkte Federkraft-1069,9910,316003330-01-05 7.00 CHF
03330-01-310813verstärkte Federkraft-12811,91313,21,210003330-01-08 7.60 CHF
03330-01-311016verstärkte Federkraft-161015,91616,61,616003330-01-10 8.00 CHF

Federnde Seitendruckstücke mit Kunststofffeder, Druckbolzen aus POM

mehr Info

Zeichnungen

Federnde Seitendruckstücke mit Kunststofffeder, Druckbolzen aus POM

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1Ausführung 2D

D1D2LL1±SF
ca. N
Bestellnummer
Montage-
werkzeug
CADZub.PreisBestellen
03330-01-120307leichte Federkraftabweichende Stiftform635,973,70,41003330-01-03 5.02 CHF
03330-01-120409leichte Federkraft-847,995,20,61503330-01-04 5.26 CHF
03330-01-120509leichte Federkraft-1059,997,30,83003330-01-05 5.42 CHF
03330-01-120609leichte Federkraft-1069,9910,312003330-01-05 5.83 CHF
03330-01-220307Standard Federkraftabweichende Stiftform635,973,70,42003330-01-03 5.02 CHF
03330-01-220409Standard Federkraft-847,995,20,63003330-01-04 5.26 CHF
03330-01-220509Standard Federkraft-1059,997,30,86003330-01-05 5.42 CHF
03330-01-220609Standard Federkraft-1069,9910,313003330-01-05 5.83 CHF
03330-01-220813Standard Federkraft-12811,91313,31,25003330-01-08 6.31 CHF
03330-01-221016Standard Federkraft-161015,91616,91,68003330-01-10 6.83 CHF
03330-01-320509verstärkte Federkraft-1059,997,30,89003330-01-05 5.42 CHF
03330-01-320609verstärkte Federkraft-1069,9910,316003330-01-05 5.83 CHF
03330-01-320813verstärkte Federkraft-12811,91313,31,210003330-01-08 6.31 CHF
03330-01-321016verstärkte Federkraft-161015,91616,91,616003330-01-10 6.83 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09