{"product":{"productId":"agid.24748","price":5.76,"name":"FEDERNDES SEITENDRUCKST. LEICHTEFEDERKRAFT D=10, D2=9,9, L1=7,3,KUNSTSTOFF BLAU, KOMP:STAHL, L=9, D1=5"},"currency":"CHF"}
Federndes Seitendruckstück
leichte Federkraft
Kunststoff
blau
- Schmutzresistent
- Einpressbar
- Verschiedene Federkräfte
Verkaufseinheit
5,76 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federndes Seitendruckstück
Ausführung 1
leichte Federkraft
Material
Grundkörper
Kunststoff
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
blau
Oberfläche
Komponente
gehärtet und brüniert
D1=Außendurchmesser
5
D2=Bohrungsdurchmesser 2
9,9
D=Außendurchmesser
10
L1=Länge
7,3
L=Länge
9
F
ca. N
30
REACh
false
RoHS
true
±S
0,8
Beschreibung
Werkstoff
Hülse und Feder Kunststoff.
Druckbolzen Stahl.
Druckbolzen Stahl.
Ausführung
Druckbolzen einsatzgehärtet und brüniert.
Hinweis
Federnde Seitendruckstücke dienen zum Positionieren und Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken in Anwendungen bei denen vermehrt Schmutz entstehen kann.
Zum Beispiel: Lackieren und Sandstrahlen.
Berechnung Maß X:
Y > = L1-D1/2, dann ist X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, dann ist X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Leichte Federkraft = blaue Feder
Standard Federkraft = rote Feder
Verstärkte Federkraft = grüne Feder
Zum Beispiel: Lackieren und Sandstrahlen.
Berechnung Maß X:
Y > = L1-D1/2, dann ist X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, dann ist X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Leichte Federkraft = blaue Feder
Standard Federkraft = rote Feder
Verstärkte Federkraft = grüne Feder
Montage
Die Hülse wird in die Bohrung eingepresst.
Es wird empfohlen die Hülse vor der Montage anzufeuchten.
Es wird empfohlen die Hülse vor der Montage anzufeuchten.
Zeichnungshinweis
1) Montagewerkzeug
2) Einige Größen haben eine abweichende Stiftform
Y = Werkstückhöhe
W = Werkstücklänge
X = Koordinatenmaß
Z = Anschlagdurchmesser
2) Einige Größen haben eine abweichende Stiftform
Y = Werkstückhöhe
W = Werkstücklänge
X = Koordinatenmaß
Z = Anschlagdurchmesser
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.