norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Hülse Aluminium. Aufnahmescheibe Stahl. Feder aus Stahl.Ausführung:Hülse blau verzinkt.
Aufnahmescheibe gehärtet und brüniert.
Hinweis:Je nach Anwendungsfall kann der Druckbolzen selber gefertigt und in die Gewindebohrung der Aufnahmescheibe eingeschraubt werden.
Bei Ausnutzung von Hub (S) und der zugehörenden Länge (L) ist der entsprechende Seitendruck (F) erreichbar.
Die Form B ist zusätzlich mit einer Abdichtung gegen das Eindringen von Spänen und Schmutz ausgestattet.
Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Abdichtung
Form B: mit Abdichtung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03332 Federnde Seitendruckstücke ohne Druckbolzen 136 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Federnde Seitendruckstücke ohne Druckbolzen

Federnde Seitendruckstücke ohne Druckbolzen, Form A, ohne Abdichtung

mehr Info

Zeichnungen

Federnde Seitendruckstücke ohne Druckbolzen, Form A, ohne Abdichtung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

DD1D2LL1SF
ca. N
CADZub.PreisBestellen
03332-31054A10M4104121,620 6.84 CHF
03332-31056A10M4104121,650 6.84 CHF
03332-31058A10M4104121,6100 6.84 CHF
03332-31064A10M4107,512240 7.28 CHF
03332-31066A10M4107,512275 7.28 CHF
03332-31068A10M4107,5122100 7.28 CHF
03332-31104A16M61611,5183,2100 8.54 CHF
03332-31106A16M61611,5183,2150 8.54 CHF
03332-31108A16M61611,5183,2200 8.54 CHF

Federnde Seitendruckstücke ohne Druckbolzen, Form B, mit Abdichtung

mehr Info

Zeichnungen

Federnde Seitendruckstücke ohne Druckbolzen, Form B, mit Abdichtung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

DD1D2LL1SF
ca. N
CADZub.PreisBestellen
03332-32054B10M4104121,620 8.31 CHF
03332-32056B10M4104121,650 8.31 CHF
03332-32058B10M4104121,6100 8.31 CHF
03332-32064B10M4107,512240 8.78 CHF
03332-32066B10M4107,512275 8.78 CHF
03332-32068B10M4107,5122100 8.78 CHF
03332-32104B16M61611,5183,2100 10.05 CHF
03332-32106B16M61611,5183,2150 10.05 CHF
03332-32108B16M61611,5183,2200 10.05 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09