|
|
03339Federnde Zug- und Druckstücke mit Verdrehsicherung |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Gewindehülse verzinkt, blau passiviert. Gewindebolzen einsatzgehärtet, brüniert. Standard Federkraft, verstärkte Federkraft.Hinweis:Die Federnde Zug- und Druckstücke, auch als Universaldruckstücke bekannt, dienen zur Arretierung, Positionierung oder Klemmung verschiedener Bauteile. Der Gewindebolzen, der durch seine Sechskantform gegen das Verdrehen gesichert ist, kann entweder als Zug- oder Druckbolzen verwendet werden.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Federnde Zug- und Druckstücke mit Verdrehsicherung Form I
|
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Federkraft | D | SW | D1 | D2 | D3 | F1 N | F2 N | H | L | L1 | L3 | T min. | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
03339-1112 | I | Standard | M12x1,5 | 8 | M4 | 5,5 | 6,78 | 16 | 38 | 6,12 | 20 | 27,5 | 1,38 | 8 |  | | 8.50 CHF | | 03339-1116 | I | Standard | M16x1,5 | 11 | M5 | 8 | 10 | 25 | 71 | 8,7 | 28 | 38 | 1,3 | 10 |  | | 9.59 CHF | | 03339-1120 | I | Standard | M20x1,5 | 14 | M6 | 10 | 12,2 | 40 | 140 | 10,3 | 34 | 47 | 2,7 | 12 |  | | 11.95 CHF | | 03339-1212 | I | verstärkt | M12x1,5 | 8 | M4 | 5,5 | 6,78 | 20 | 60 | 6,12 | 20 | 27,5 | 1,38 | 8 |  | | 8.50 CHF | | 03339-1216 | I | verstärkt | M16x1,5 | 11 | M5 | 8 | 10 | 35 | 103 | 8,7 | 28 | 38 | 1,3 | 10 |  | | 9.59 CHF | | 03339-1220 | I | verstärkt | M20x1,5 | 14 | M6 | 10 | 12,2 | 60 | 175 | 10,3 | 34 | 47 | 2,7 | 12 |  | | 11.95 CHF | |
|
Federnde Zug- und Druckstücke mit Verdrehsicherung Form H |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Federkraft | D | D1 | D2 | D3 | F1 N | F2 N | H | L | L1 | L3 | R | SW | T min. | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
03339-2112 | H | Standard | M12x1,5 | M4 | 5,5 | 6,78 | 16 | 38 | 6,12 | 20 | 27,5 | 1,38 | 5,5 | 8 | 8 |  | | 7.74 CHF | | 03339-2116 | H | Standard | M16x1,5 | M5 | 8 | 10 | 25 | 71 | 8,7 | 28 | 38 | 1,3 | 7 | 11 | 10 |  | | 8.88 CHF | | 03339-2120 | H | Standard | M20x1,5 | M6 | 10 | 12,2 | 40 | 140 | 10,3 | 34 | 47 | 2,7 | 9 | 14 | 12 |  | | 10.68 CHF | | 03339-2212 | H | verstärkt | M12x1,5 | M4 | 5,5 | 6,78 | 20 | 60 | 6,12 | 20 | 27,5 | 1,38 | 5,5 | 8 | 8 |  | | 7.74 CHF | | 03339-2216 | H | verstärkt | M16x1,5 | M5 | 8 | 10 | 35 | 103 | 8,7 | 28 | 38 | 1,3 | 7 | 11 | 10 |  | | 8.88 CHF | | 03339-2220 | H | verstärkt | M20x1,5 | M6 | 10 | 12,2 | 60 | 175 | 10,3 | 34 | 47 | 2,7 | 9 | 14 | 12 |  | | 10.68 CHF | |
|
Federnde Zug- und Druckstücke mit Verdrehsicherung Form K |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Federkraft | D | SW | D1 | D2 | D3 | F1 N | F2 N | H | L | L1 | L3 | T min. | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
03339-3112 | K | Standard | M12x1,5 | 8 | M4 | 5,5 | 6,78 | 16 | 38 | 6,12 | 20 | 27,5 | 1,38 | 8 |  | | 7.09 CHF | | 03339-3116 | K | Standard | M16x1,5 | 11 | M5 | 8 | 10 | 25 | 71 | 8,7 | 28 | 38 | 1,3 | 10 |  | | 8.33 CHF | | 03339-3120 | K | Standard | M20x1,5 | 14 | M6 | 10 | 12,2 | 40 | 140 | 10,3 | 34 | 47 | 2,7 | 12 |  | | 10.50 CHF | | 03339-3212 | K | verstärkt | M12x1,5 | 8 | M4 | 5,5 | 6,78 | 20 | 60 | 6,12 | 20 | 27,5 | 1,38 | 8 |  | | 7.09 CHF | | 03339-3216 | K | verstärkt | M16x1,5 | 11 | M5 | 8 | 10 | 35 | 103 | 8,7 | 28 | 38 | 1,3 | 10 |  | | 8.33 CHF | | 03339-3220 | K | verstärkt | M20x1,5 | 14 | M6 | 10 | 12,2 | 60 | 175 | 10,3 | 34 | 47 | 2,7 | 12 |  | | 10.50 CHF | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|