Innenspannschraube
Sechskantkopf
Edelstahl
blank
- Kompakte Bauweise
- Beliebige Einbaulage
- Schnelles Spannen und exaktes Positionieren
5,69 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Innenspannschraube
Ausführung 1
Sechskantkopf
Material Grundkörper
Edelstahl
Farbe Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4301
D1=Gewinde
M10
D=Durchmesser
6
L1=Gewindelänge
10
L2
5
SW
13
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4301 oder Aluminium.
Ausführung
blank.
Hinweis
Verschiedene Einbauvarianten sind möglich. Wellen, Stangen und Rohre sollten im Außendurchmesser h9 entsprechen. Über die Gewindesteigung entsteht rundum eine gleichmäßige Flächenpressung.
Anwendung
Die Innenspannschrauben werden eingesetzt um Wellen, Stangen, Rohre usw. stufenlos und verletzungsfrei zu spannen.
Vorteile
- kompakte Bauweise
- vielfältiger Einsatz
- beliebige Einbaulage
- einfachste Handhabung
- schnelles Spannen und exaktes Positionieren
- verletzungsfreies Spannen
- Spannen in dünnen Blechen
- wiederverwendbar
- vielfältiger Einsatz
- beliebige Einbaulage
- einfachste Handhabung
- schnelles Spannen und exaktes Positionieren
- verletzungsfreies Spannen
- Spannen in dünnen Blechen
- wiederverwendbar
Zeichnungshinweis
1) Montage über Gewinde mit aufliegendem Bund
2) Montage über Gewinde mit versenktem Bund
3) Montage in dünnwandigem Blech mit Sechskantmutter
2) Montage über Gewinde mit versenktem Bund
3) Montage in dünnwandigem Blech mit Sechskantmutter
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.