norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Spannbacken Stahl.
Druckfeder 1.4310.
Spannschraube Festigkeitsklasse 8.8.
Ausführung:Spannbacken brüniert.
Spannschraube blau verzinkt.
Hinweis:Die Rundspannelemente sind die simple Alternative zur herkömmlichen Klemmung (Schlitz und Spannschraube) von runden Teilen.
Die Elemente eignen sich für verschiedenste Materialien (z.B. Metalle, Kunststoffe, Holz, ...).
Zum Lösen eines festsitzenden Spannbacken genügt ein Schlag in axialer Richtung oder ein Herausziehen über ein zusätzliches Gewinde im Spannbacken bzw. im Innensechskant der Zylinderschraube.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03350 Rundspannelemente 259 kB

Zeichnungen

Rundspannelemente

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2D3L
max.
L1XGG1HKSWMx
Nm
Bestellnummer
Montage-
werkzeug
CADZub.PreisBestellen
03350-046-1088M42782,8M5M2,54103max. 2003350-904  24.47 CHF
03350-0510-151010M533103,3M6M35104max. 4503350-905  25.53 CHF
03350-0615-201212M639123,5M7M46105max. 10003350-906  26.94 CHF
03350-0820-301616M846164M10M58106max. 17003350-908  29.61 CHF
03350-1030-402020M1053204,8M12M610158max. 29003350-910  31.90 CHF
03350-1240-602525M1270255,6M14M8121510max. 45003350-912  35.97 CHF
03350-1660-1253030M1681307,9M18M10161514max. 65003350-916  40.78 CHF