DE
Choose your Language
Benennung
Aufnahmebuchse
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
D1=Gewinde
M16
D=Durchmesser
8
D2
10
D3
12
L
20,5
L3
5
L4
3,5
L5
8,5
N
2
T
2,5

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4305.

Ausführung
blank.
Hinweis
Die Aufnahmebuchsen eignen sich zur einfachen und schnellen Aufnahme von Kugelsperrbolzen mit Kopfarretierung.
Vorteile
Die Aufnahmebuchsen können beidseitig eingesetzt werden.
Eine zusätzliche Zentrierung der Aufnahmebuchsen ist über den Zentrieransatz (D3) gegeben.
Zeichnungshinweis
1) ohne Zentrierung
2) mit Zentrierung
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch