norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen mit LONG-LOK Gewindesicherung
03197

Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen mit LONG-LOK...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4305.

LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon.
Ausführung:blank.Hinweis:Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen eignen sich zur einfachen und schnellen Aufnahme von Kugelsperrbolzen und Steckbolzen.Vorteile:- Zentriermöglichkeit der Aufnahmebuchsen ist über den Zentrieransatz gegeben.
- einfaches und prozesssicheres Einschrauben.
- einschraubbar in verschiedenste Materialien.
- beidseitig einsetzbar.
- durch die LONG-LOK-Gewindesicherung kann die Einbautiefe exakt auf die vorhandenen Bauteile abgestimmt werden, somit ist kein Anschlagen notwendig.
Zeichnungshinweis:
L2 = ca. zwei Gewindegänge
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03197 Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen mit LONG-LOK Gewindesicherung 296 kB
 Federnde Druckstücke mit LONG-LOK Gewindesicherung 1,5 MB

Zeichnungen

Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen mit LONG-LOK Gewindesicherung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2D3LL1L3L4L5SWTCADZub.PreisBestellen
03197-1051215M1269251047354 10.81 CHF
03197-1061616M167,5123014510565 12.24 CHF
03197-1081618M1610123014510585 12.24 CHF
03197-11024110M2413183514687106 22.38 CHF
03197-11224112M2415183514687126 22.38 CHF
03197-11630116M30202440148119167 24.78 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09