norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl selbstsichernd, verstellbar
03418-10

Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl selbstsichernd,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Pilzgriff, Kontermutter, Stellmutter und Druckknopf Edelstahl 1.4305.
Bolzen Edelstahl 1.4305.
Kugeln Edelstahl 1.4125.
Druckfeder Edelstahl 1.4310.
Ausführung:blank.Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung.
Mit der Kontermutter und Stellmutter ist der Längenbereich stufenlos einstellbar. Dies ermöglicht ein spielfreies Anlegen am Gegenstück.
Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03418 Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl selbstsichernd, verstellbar 200 kB
 Datenblatt 03418-10 Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl selbstsichernd, verstellbar 199 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl selbstsichernd, verstellbar

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2D3LL1L2L3Aufnahmebohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
03418-10-019050101955,513,52-105,9258515 31.23 CHF
03418-10-019050151955,513,57-155,9258515 31.23 CHF
03418-10-019050201955,513,512-205,9258515 31.23 CHF
03418-10-019050251955,513,517-255,9258515 31.23 CHF
03418-10-019050301955,513,522-305,9258515 32.06 CHF
03418-10-019060101966,8513,52-106,8258622 31.40 CHF
03418-10-019060151966,8513,57-156,8258622 31.40 CHF
03418-10-019060201966,8513,512-206,8258622 31.40 CHF
03418-10-019060251966,8513,517-256,8258622 31.40 CHF
03418-10-019060301966,8513,522-306,8258622 31.40 CHF
03418-10-019060351966,8513,527-356,8258622 31.40 CHF
03418-10-019060401966,8513,532-406,8258622 31.40 CHF
03418-10-019060451966,8513,537-456,8258622 31.40 CHF
03418-10-019060501966,8513,542-506,8258622 31.40 CHF
03418-10-025080202589,51710-207,83310838 33.19 CHF
03418-10-025080252589,51715-257,83310838 33.19 CHF
03418-10-025080302589,51720-307,83310838 35.00 CHF
03418-10-025080352589,51725-357,83310838 35.00 CHF
03418-10-025080402589,51730-407,83310838 35.00 CHF
03418-10-025080452589,51735-457,83310838 35.00 CHF
03418-10-025080502589,51740-507,83310838 35.00 CHF
03418-10-025100202510121710-208,933101060 41.00 CHF
03418-10-025100252510121715-258,933101060 41.00 CHF
03418-10-025100302510121720-308,933101060 42.12 CHF
03418-10-025100352510121725-358,933101060 42.12 CHF
03418-10-025100402510121730-408,933101060 42.12 CHF
03418-10-025100452510121735-458,933101060 42.12 CHF
03418-10-025100502510121740-508,933101060 42.12 CHF
03418-10-025100602510121750-608,933101060 43.41 CHF
03418-10-03512025351214,52613-259,939,5121286 43.10 CHF
03418-10-03512030351214,52618-309,939,5121286 44.21 CHF
03418-10-03512035351214,52623-359,939,5121286 44.21 CHF
03418-10-03512040351214,52628-409,939,5121286 44.21 CHF
03418-10-03512045351214,52633-459,939,5121286 44.21 CHF
03418-10-03512050351214,52638-509,939,5121286 44.21 CHF
03418-10-03512060351214,52648-609,939,5121286 45.34 CHF
03418-10-03512070351214,52658-709,939,5121286 45.34 CHF
03418-10-03512080351214,52668-809,939,5121286 46.48 CHF
03418-10-035160303516192618-3013,139,51216153 61.33 CHF
03418-10-035160353516192623-3513,139,51216153 61.33 CHF
03418-10-035160403516192628-4013,139,51216153 61.33 CHF
03418-10-035160453516192633-4513,139,51216153 61.33 CHF
03418-10-035160503516192638-5013,139,51216153 61.33 CHF
03418-10-035160603516192648-6013,139,51216153 64.49 CHF
03418-10-035160703516192658-7013,139,51216153 64.49 CHF
03418-10-035160803516192668-8013,139,51216153 67.12 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09