norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Bolzen Edelstahl 1.4542.
Pilzknopf und Druckknopf Edelstahl 1.4305.
Kugeln Edelstahl 1.4125.
Druckfeder Edelstahl.
Ausführung:Bolzen gehärtet min. 40 HRC und passiviert.
Pilzknopf und Druckknopf passiviert.
Kugeln gehärtet 58 +4 HRC und passiviert.
Druckfeder passiviert.
Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher. Die Kugelsperrbolzen können nach Bedarf mit einem Halteseil versehen werden.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.

Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast.
Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Zubehör:Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197
Sicherungs-Spiralkabel 03199
Halteseile mit Öse 03199
Schlüsselring 03199
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03194 Kugelsperrbolzen mit Pilzknopf Edelstahl 197 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen mit Pilzknopf Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1D2D3D4LL1L2L3L5Aufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
03194-0210501020,655,5411,95,810623,41616524,4  24.83 CHF
03194-0210501520,655,5411,95,815623,41621524,4  24.83 CHF
03194-0210502020,655,5411,95,820623,41626524,4  24.83 CHF
03194-0210502520,655,5411,95,825623,41631524,4  24.83 CHF
03194-0210503020,655,5411,95,830623,41636524,4  25.33 CHF
03194-0210503520,655,5411,95,835623,41641524,4  25.33 CHF
03194-0210504020,655,5411,95,840623,41646524,4  25.33 CHF
03194-0210505020,655,5411,95,850623,41656524,4  25.52 CHF
03194-0210506020,655,5411,95,860623,41666524,4  28.36 CHF
03194-0210507020,655,5411,95,870623,41676524,4  28.36 CHF
03194-0210601020,666,9911,95,810723,41617635,64  22.97 CHF
03194-0210601520,666,9911,95,815723,41622635,64  22.97 CHF
03194-0210602020,666,9911,95,820723,41627635,64  24.68 CHF
03194-0210602520,666,9911,95,825723,41632635,64  24.68 CHF
03194-0210603020,666,9911,95,830723,41637635,64  26.15 CHF
03194-0210603520,666,9911,95,835723,41642635,64  26.15 CHF
03194-0210604020,666,9911,95,840723,41647635,64  26.15 CHF
03194-0210605020,666,9911,95,850723,41657635,64  27.58 CHF
03194-0210606020,666,9911,95,860723,41667635,64  28.61 CHF
03194-0210607020,666,9911,95,870723,41677635,64  28.61 CHF
03194-0210608020,666,9911,95,880723,41687635,64  28.61 CHF
03194-0210801020,689,4211,95,810823,41618863,8  26.36 CHF
03194-0210801520,689,4211,95,815823,41623863,8  26.36 CHF
03194-0210802020,689,4211,95,820823,41628863,8  26.36 CHF
03194-0210802520,689,4211,95,825823,41633863,8  26.36 CHF
03194-0210803020,689,4211,95,830823,41638863,8  28.37 CHF
03194-0210803520,689,4211,95,835823,41643863,8  28.37 CHF
03194-0210804020,689,4211,95,840823,41648863,8  30.26 CHF
03194-0210805020,689,4211,95,850823,41658863,8  30.26 CHF
03194-0210806020,689,4211,95,860823,41668863,8  32.32 CHF
03194-0210807020,689,4211,95,870823,41678863,8  32.32 CHF
03194-0210808020,689,4211,95,880823,41688863,8  32.32 CHF
03194-0251001525,41011,8614,27,415925,717,82410100,1  28.22 CHF
03194-0251002025,41011,8614,27,420925,717,82910100,1  28.22 CHF
03194-0251002525,41011,8614,27,425925,717,83410100,1  28.22 CHF
03194-0251003025,41011,8614,27,430925,717,83910100,1  31.60 CHF
03194-0251003525,41011,8614,27,435925,717,84410100,1  31.60 CHF
03194-0251004025,41011,8614,27,440925,717,84910100,1  31.60 CHF
03194-0251005025,41011,8614,27,450925,717,85910100,1  31.60 CHF
03194-0251006025,41011,8614,27,460925,717,86910100,1  36.95 CHF
03194-0251007025,41011,8614,27,470925,717,87910100,1  36.95 CHF
03194-0251008025,41011,8614,27,480925,717,88910100,1  36.95 CHF
03194-0251009025,41011,8614,27,490925,717,89910100,1  38.32 CHF
03194-0251010025,41011,8614,27,4100925,717,810910100,1  38.32 CHF
03194-0351202034,71214,4518,310,7201032,321,63012144,06  36.44 CHF
03194-0351202534,71214,4518,310,7251032,321,63512144,06  36.44 CHF
03194-0351203034,71214,4518,310,7301032,321,64012144,06  39.82 CHF
03194-0351203534,71214,4518,310,7351032,321,64512144,06  39.82 CHF
03194-0351204034,71214,4518,310,7401032,321,65012144,06  39.82 CHF
03194-0351205034,71214,4518,310,7501032,321,66012144,06  46.27 CHF
03194-0351206034,71214,4518,310,7601032,321,67012144,06  46.27 CHF
03194-0351207034,71214,4518,310,7701032,321,68012144,06  46.27 CHF
03194-0351208034,71214,4518,310,7801032,321,69012144,06  46.27 CHF
03194-0351209034,71214,4518,310,7901032,321,610012144,06  54.22 CHF
03194-0351210034,71214,4518,310,71001032,321,611012144,06  54.22 CHF