Abziehwerkzeug
- Zum Ausbau von Aufnahmebolzen und Stiften mit Innengewinde
- Schlaggriff vergütet und verchromt
- Schaft, Anschlag und Führungshülse gehärtet und verchromt
317,79 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Abziehwerkzeug
LBH=Abmessungen
siehe Zeichnung
Beschreibung
Werkstoff
Schlaggriff Vergütungsstahl.
Schaft, Anschlag und Führungshülse Werkzeugstahl.
Schaft, Anschlag und Führungshülse Werkzeugstahl.
Ausführung
Schlaggriff vergütet und verchromt.
Schaft, Anschlag und Führungshülse gehärtet und verchromt.
Schaft, Anschlag und Führungshülse gehärtet und verchromt.
Hinweis
Der Abzieher wird zum Ausbau von Aufnahmebolzen (03105, 03106, 03107, 03108, 03325) und Stiften, die mit Innengewinde von M3–M8 versehen sind, eingesetzt.
Zeichnungshinweis
1) Anschlag
2) Schlaggriff
3) Schaft
4) Querstift
5) Klemmschraube
6) Führungshülse
7) Zylinderschraube
8) 1 Satz Führungshülsen
2) Schlaggriff
3) Schaft
4) Querstift
5) Klemmschraube
6) Führungshülse
7) Zylinderschraube
8) 1 Satz Führungshülsen
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.