|
|
03240Nutenführungssteine |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl 1.1191.Ausführung:brüniert.Hinweis:Nutenführungssteine werden zum schnellen und genauen Positionieren von Vorrichtungselementen verwendet. Ein aufwendiges Ausrichten der Elemente ist nicht mehr erforderlich. Ausführung B kann um 90° für ein weiteres Absteckmaß montiert werden. Der Nutenführungsstein kann somit für zwei unterschiedliche Nutenbreiten verwendet werden.Anwendung:Die Nutenführungssteine werden mit dem Vorrichtungselement in einer Nut verschraubt und anschließend auf dem Gegenstück abgesteckt.Vorteile:Große Zeitersparnis beim Montieren von Vorrichtungselementen.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
|
Nutenführungssteine, Form B, beidseitig |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Form-Typ | BN=Nutbreite | B | H | H1 | L | L1 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
03240-1814X18 | B | beidseitig | 18 | 14 | 10 | 4,9 | 18 | 18 |  | | 28.44 CHF | | 03240-1814X20 | B | beidseitig | 20 | 14 | 10 | 4,9 | 20 | 18 |  | | 23.02 CHF | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|