Parallelunterlagen-Satz
Stahl
einsatzgehärtet und geschliffen
- Für die parallele Auflage von Werkstücken auf Werkzeugmaschinen und Schraubstöcken
- Genauigkeitsgrad 1
- Paarweise Toleranz IT 5
- Gehärtet und geschliffen
789,00 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Parallelunterlagen-Satz
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
einsatzgehärtet und geschliffen
H=Nennmaß-Toleranz
±0,004
H=Paar-Toleranz
0,004
IN=Inhalt je 1 Paar H x B x L
14x10x150, 16x10x150, 18x10x150, 20x10x150, 22x10x150, 24x10x150,26x10x150, 28x10x150, 30x10x150, 32x10x150, 35x10x150, 40x10x150,45x10x150, 50x10x150
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Einsatzgehärtet und geschliffen.
Paarweise Toleranz in der Höhe 0,004 mm, Nennmaßtoleranz in der Höhe ±0,004 mm. Nennmaßtoleranz Maß B und L nach DIN ISO 2768-m.
Paarweise Toleranz in der Höhe 0,004 mm, Nennmaßtoleranz in der Höhe ±0,004 mm. Nennmaßtoleranz Maß B und L nach DIN ISO 2768-m.
Hinweis
Der Parallelunterlagen-Satz wird im Holzkasten mit abnehmbarem Deckel geliefert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.