|
Mithilfe von Zentrierspannern werden Werkstücke gespannt/positioniert. Zentrisch bedeutet in diesem Fall, dass das Bauteil von innen nach außen positioniert wird. Durch diese Art der Spannung zentriert sich das Bauteil selbst mit einer hohen Wiederholungsgenauigkeit und ohne Verzug. Die Bauhöhe ist dabei gering und der Verstellbereich fällt groß aus. Zudem kann das Werkstück mit Niederzug gespannt werden.
|
norelem hat Zentrierspanner wahlweise mit Kugeln oder Sechskant im Angebot. Dazu sind passende Spanndorne sowie Zentrierstücke erhältlich. |