DE
Choose your Language
Benennung
Schraube
Material Grundkörper
Einsatzstahl
Oberfläche Grundkörper
einsatzgehärtet
D=Gewinde
M16
L=Gewindelänge
45
K
16,6
RoHS
true
SW
14

Beschreibung

Werkstoff
Kegelkopf-Schraube Einsatzstahl.
Ausführung
Kegelkopf-Schraube einsatzgehärtet.
Hinweis
Ersatzschrauben für Spanndorne 03157.
Zubehör
Spanndorne 03157.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch