Formspanner
eckig
Aluminium
eloxiert
- Mechanische Betätigung
- Zum Spannen von Werkstücken mit unsymmetrischen Konturen
- Zum Einbau in eigene Vorrichtungen und Spannsysteme
- Hohe Wiederholgenauigkeit
172,55 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Formspanner
Ausführung 1
eckig
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
eloxiert
Farbe Komponente
brüniert
B1=Breite
50
B=Breite
72
FS=Spannkraft (N)
5500
H=Höhe
63
L=Länge
50
M=Anziehdrehmoment (Nm)
26
A
62
D
6
D1
5,5
D2
11,4
D3
11
D4
M3x0,5
D5
M5x0,8
D6
M10
H1
7
H2
15
L1
30
S
5,5
T
8
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper: EN AC-51400.
Spannkeile: Vergütungsstahl.
Spannkeile: Vergütungsstahl.
Ausführung
Grundkörper: naturfarbe eloxiert.
Spannkeile: brüniert.
Spannkeile: brüniert.
Hinweis
Mit der seitlichen Spannschraube wird der Formspanner betätigt und das Werkstück am Umfang gespannt.
Die einfache und kompakte Bauweise erlaubt das Spannen von 2 Werkstücken.
Der Spannhub beträgt max. 0,5 mm.
Zum Einarbeiten der Kontur muss die Spannzange vorgespannt werden.
Dazu wird der mitgelieferte Spannring benötigt.
Die einfache und kompakte Bauweise erlaubt das Spannen von 2 Werkstücken.
Der Spannhub beträgt max. 0,5 mm.
Zum Einarbeiten der Kontur muss die Spannzange vorgespannt werden.
Dazu wird der mitgelieferte Spannring benötigt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.