Formspanner
pneumatisch
Vergütungsstahl
vernickelt
- Pneumatische Betätigung
- Zum Spannen von Werkstücken mit unsymmetrischen Konturen
- Zum Einbau in eigene Vorrichtungen und Spannsysteme
- Hohe Wiederholgenauigkeit
1.177,33 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Formspanner
Form
B
Ausführung 1
pneumatisch
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe Grundkörper
vernickelt
D=Durchmesser
90
FS=Spannkraft (N)
6000
H=Höhe
100
P=Betriebsdruck mpa
0,5
D1
130
D2
23
D3
118
D4
M10
D5
M5
D6
22
H1
85
H2
15
H3
74
H4
66
H5
6
L
59
L1
55
PL PNEUMATIK
true
Beschreibung
Werkstoff
Spannkörper Vergütungsstahl.
Spannzange hochfestes Aluminium.
Spannkörper vernickelt, Spannzange blau eloxiert.
Spannzange hochfestes Aluminium.
Spannkörper vernickelt, Spannzange blau eloxiert.
Hinweis
Der Formspanner pneumatisch besteht aus einem Spannkörper und einer Spannzange.
Der Spannkörper kann entsprechend den Anbaumaßen auf Vorrichtungen aufgeschraubt werden.
Spannvorgang:
Öffnen der Spannzange durch Anlegen der Druckluft an den Anschluss ”öffnen”.
Schließen der Spannzange (Spannvorgang) durch Anlegen der Druckluft an den Anschluss ”schließen”.
Die Pneumatikanschlüsse können wahlweise von unten oder seitlich angeschraubt werden. Bei Luftanbindung von unten, müssen die seitlichen Pneumatikanschlüsse verschlossen werden.
Spannzangenbearbeitung für die Außenspannung:
In die Spannzange wird die Gegenform des zu spannenden Werkstücks eingebracht. Es sind Freiformflächen und asymmetrische Konturen möglich.
Durch das einfache Auswechseln der Spannzange, können verschiedene Werkstücke schnell und sicher gespannt werden.
Die Spannzange kann bis zur Höhe H2 abefräst werden. Dadurch besteht die Möglichkeit mehrere Werkstückkonturen in die Spannzange einzuarbeiten.
Wiederholgenauigkeit Werkstück: +/-0,03
Wiederholgenauigkeit nach Wechseln der Spannzange +/- 0,02
Der Spannhub der Spannzange beträgt radial pro Spannsegment 0,15 mm.
Um Beschädigungen der Spannzange zu vermeiden, sollte diese nicht ohne Werkstück oder Spannring betätigt werden.
Der Betriebsluftdruckbereich sollte zwischen 0,45 - 0,55 MPa liegen.
Die Spannkräfte beziehen sich auf 0,5 MPa.
Der Spannkörper kann entsprechend den Anbaumaßen auf Vorrichtungen aufgeschraubt werden.
Spannvorgang:
Öffnen der Spannzange durch Anlegen der Druckluft an den Anschluss ”öffnen”.
Schließen der Spannzange (Spannvorgang) durch Anlegen der Druckluft an den Anschluss ”schließen”.
Die Pneumatikanschlüsse können wahlweise von unten oder seitlich angeschraubt werden. Bei Luftanbindung von unten, müssen die seitlichen Pneumatikanschlüsse verschlossen werden.
Spannzangenbearbeitung für die Außenspannung:
In die Spannzange wird die Gegenform des zu spannenden Werkstücks eingebracht. Es sind Freiformflächen und asymmetrische Konturen möglich.
Durch das einfache Auswechseln der Spannzange, können verschiedene Werkstücke schnell und sicher gespannt werden.
Die Spannzange kann bis zur Höhe H2 abefräst werden. Dadurch besteht die Möglichkeit mehrere Werkstückkonturen in die Spannzange einzuarbeiten.
Wiederholgenauigkeit Werkstück: +/-0,03
Wiederholgenauigkeit nach Wechseln der Spannzange +/- 0,02
Der Spannhub der Spannzange beträgt radial pro Spannsegment 0,15 mm.
Um Beschädigungen der Spannzange zu vermeiden, sollte diese nicht ohne Werkstück oder Spannring betätigt werden.
Der Betriebsluftdruckbereich sollte zwischen 0,45 - 0,55 MPa liegen.
Die Spannkräfte beziehen sich auf 0,5 MPa.
Zubehör
Spannring zum Bearbeiten der Kontur.
O-Ring.
Positionierbolzen.
Spannschraube für Spannzange.
O-Ring.
Positionierbolzen.
Spannschraube für Spannzange.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.