Formspanner
- Mechanische Betätigung
- Zum Spannen von Werkstücken mit unsymmetrischen Konturen
- Zum Einbau in eigene Vorrichtungen und Spannsysteme
- Hohe Wiederholgenauigkeit
641,30 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Formspanner
FS=Spannkraft (N)
6000
M=Anziehdrehmoment max. Nm
100
B
10
D
90
D1
95
D2
42
D3
23
D4
8
D5
60
D6
M10x20
D7
22
D8
M5
D9
M8
E
17
E1
36
H
72,5
H1
14
H2
46
H3
38,5
H4
57
H5
28
S
6
T
15
T1
7
T2
8
T3
15
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse und Spannring Vergütungsstahl 1.0503.
Aufnahmebolzen Vergütungsstahl 1.7220.
Spannzange Aluminium 3.4365.
Aufnahmebolzen Vergütungsstahl 1.7220.
Spannzange Aluminium 3.4365.
Ausführung
Gehäuse, Aufnahmebolzen und Spannring brüniert.
Spannzange blau eloxiert.
Spannzange blau eloxiert.
Hinweis
Spannschraube nicht ohne Spannring oder eingelegtes Werkstück betätigen.
Mit der seitlichen Spannschraube wird das Werkstück am Umfang gespannt.
Die Spannzange kann durch Bearbeiten an unterschiedliche Konturen der Werkstücke angepasst werden.
Ideales Spannelement, für die Bearbeitung von Werkstücken auf Bearbeitungszentren, Fräszentren, sowie 5-Achs-Maschinen, usw.
Mit der seitlichen Spannschraube wird das Werkstück am Umfang gespannt.
Die Spannzange kann durch Bearbeiten an unterschiedliche Konturen der Werkstücke angepasst werden.
Ideales Spannelement, für die Bearbeitung von Werkstücken auf Bearbeitungszentren, Fräszentren, sowie 5-Achs-Maschinen, usw.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.