Schlüsselring
Edelstahl
- Zur Sicherung von Kugelsperrbolzen und Steckbolzen
- Einsatztemperatur +80° C
0,29 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schlüsselring
Material Grundkörper
Edelstahl
D=Durchmesser
23
D1
1.2
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4310.
Ausführung
blank.
Hinweis
Passend zu Halteseile mit Öse 03199, Kugelsperrbolzen 03193, 03194, 03196, Steckbolzen 03195 und Arretierbolzen 03092, 03096, 03098.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.