norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griff und Druckknopf Edelstahl 1.4305.
Bolzen Edelstahl 1.4305.
Kugeln Edelstahl 1.4125.
Druckfeder Edelstahl 1.4310.
Ausführung:blank.Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Bauteilen.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03415_A Kugelsperrbolzen Edelstahl selbstsichernd, Form A 160 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen Edelstahl selbstsichernd, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

DD1D2D3LL1L2L5SWAufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
03415-001205010A11,555,510105,92515,911515  12.90 CHF
03415-001205015A11,555,510155,92520,911515  12.90 CHF
03415-001205020A11,555,510205,92525,911515  12.90 CHF
03415-001205025A11,555,510255,92530,911515  12.90 CHF
03415-001205030A11,555,510305,92535,911515  13.56 CHF
03415-001206010A11,566,8510106,82516,811622  12.96 CHF
03415-001206015A11,566,8510156,82521,811622  12.96 CHF
03415-001206020A11,566,8510206,82526,811622  12.96 CHF
03415-001206025A11,566,8510256,82531,811622  12.96 CHF
03415-001206030A11,566,8510306,82536,811622  14.38 CHF
03415-001206035A11,566,8510356,82541,811622  14.38 CHF
03415-001206040A11,566,8510406,82546,811622  14.38 CHF
03415-001206045A11,566,8510456,82551,811622  14.38 CHF
03415-001206050A11,566,8510506,82556,811622  14.38 CHF
03415-001508020A15,589,513,5207,83327,815838  13.86 CHF
03415-001508025A15,589,513,5257,83332,815838  13.86 CHF
03415-001508030A15,589,513,5307,83337,815838  15.48 CHF
03415-001508035A15,589,513,5357,83342,815838  15.48 CHF
03415-001508040A15,589,513,5407,83347,815838  15.48 CHF
03415-001508045A15,589,513,5457,83352,815838  15.48 CHF
03415-001508050A15,589,513,5507,83357,815838  15.48 CHF
03415-001510020A15,5101213,5208,93328,9151060  21.14 CHF
03415-001510025A15,5101213,5258,93333,9151060  21.14 CHF
03415-001510030A15,5101213,5308,93338,9151060  22.26 CHF
03415-001510035A15,5101213,5358,93343,9151060  22.26 CHF
03415-001510040A15,5101213,5408,93348,9151060  22.26 CHF
03415-001510045A15,5101213,5458,93353,9151060  22.26 CHF
03415-001510050A15,5101213,5508,93358,9151060  22.26 CHF
03415-001510060A15,5101213,5608,93368,9151060  23.44 CHF
03415-002112025A221214,520259,939,534,9211286  21.74 CHF
03415-002112030A221214,520309,939,539,9211286  22.69 CHF
03415-002112035A221214,520359,939,544,9211286  22.69 CHF
03415-002112040A221214,520409,939,549,9211286  22.69 CHF
03415-002112045A221214,520459,939,554,9211286  22.69 CHF
03415-002112050A221214,520509,939,559,9211286  22.69 CHF
03415-002112060A221214,520609,939,569,9211286  23.72 CHF
03415-002112070A221214,520709,939,579,9211286  24.31 CHF
03415-002112080A221214,520809,939,589,9211286  24.31 CHF
03415-002116030A221619203013,139,543,12116153  38.52 CHF
03415-002116035A221619203513,139,548,12116153  38.52 CHF
03415-002116040A221619204013,139,553,12116153  38.52 CHF
03415-002116045A221619204513,139,558,12116153  38.52 CHF
03415-002116050A221619205013,139,563,12116153  38.52 CHF
03415-002116060A221619206013,139,573,12116153  41.56 CHF
03415-002116070A221619207013,139,583,12116153  41.56 CHF
03415-002116080A221619208013,139,593,12116153  44.12 CHF

Weitere Artikel dieser Kategorie