norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl selbstsichernd
03418

Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl selbstsichernd

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Pilzgriff und Druckknopf Edelstahl 1.4305.
Bolzen Edelstahl 1.4305.
Kugeln Edelstahl 1.4125.
Druckfeder Edelstahl 1.4310.
Ausführung:blank.Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Bauteilen.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.

Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast.
Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Zubehör:Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197
Sicherungs-Spiralkabel 03199
Halteseile mit Öse 03199
Schlüsselring 03199
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03418 Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl selbstsichernd 155 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl selbstsichernd

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1D2D3LL1L2L5Aufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
03418-019050101955,511105,92515,9515  18.24 CHF
03418-019050151955,511155,92520,9515  18.24 CHF
03418-019050201955,511205,92525,9515  18.24 CHF
03418-019050251955,511255,92530,9515  18.24 CHF
03418-019050301955,511305,92535,9515  19.52 CHF
03418-019060101966,8511106,82516,8622  18.46 CHF
03418-019060151966,8511156,82521,8622  18.46 CHF
03418-019060201966,8511206,82526,8622  18.46 CHF
03418-019060251966,8511256,82531,8622  18.46 CHF
03418-019060301966,8511306,82536,8622  19.58 CHF
03418-019060351966,8511356,82541,8622  19.58 CHF
03418-019060401966,8511406,82546,8622  19.58 CHF
03418-019060451966,8511456,82551,8622  19.58 CHF
03418-019060501966,8511506,82556,8622  19.58 CHF
03418-025080202589,514207,83327,8838  20.09 CHF
03418-025080252589,514257,83332,8838  20.09 CHF
03418-025080302589,514307,83337,8838  21.16 CHF
03418-025080352589,514357,83342,8838  21.16 CHF
03418-025080402589,514407,83347,8838  21.16 CHF
03418-025080452589,514457,83352,8838  21.16 CHF
03418-025080502589,514507,83357,8838  21.16 CHF
03418-0251002025101214208,93328,91060  23.72 CHF
03418-0251002525101214258,93333,91060  23.72 CHF
03418-0251003025101214308,93338,91060  24.94 CHF
03418-0251003525101214358,93343,91060  24.94 CHF
03418-0251004025101214408,93348,91060  24.94 CHF
03418-0251004525101214458,93353,91060  24.94 CHF
03418-0251005025101214508,93358,91060  24.94 CHF
03418-0251006025101214608,93368,91060  26.36 CHF
03418-03512025351214,522259,939,534,91286  27.71 CHF
03418-03512030351214,522309,939,539,91286  29.06 CHF
03418-03512035351214,522359,939,544,91286  29.06 CHF
03418-03512040351214,522409,939,549,91286  29.06 CHF
03418-03512045351214,522459,939,554,91286  29.06 CHF
03418-03512050351214,522509,939,559,91286  29.06 CHF
03418-03512060351214,522609,939,569,91286  30.56 CHF
03418-03512070351214,522709,939,579,91286  30.56 CHF
03418-03512080351214,522809,939,589,91286  32.06 CHF
03418-03516030351619223013,139,543,116153  45.59 CHF
03418-03516035351619223513,139,548,116153  45.59 CHF
03418-03516040351619224013,139,553,116153  45.59 CHF
03418-03516045351619224513,139,558,116153  45.59 CHF
03418-03516050351619225013,139,563,116153  45.59 CHF
03418-03516060351619226013,139,573,116153  47.16 CHF
03418-03516070351619227013,139,583,116153  47.16 CHF
03418-03516080351619228013,139,593,116153  47.75 CHF