{"product":{"productId":"agid.24374","price":4.96,"name":"Spannbolzen Edelstahl"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Edelstahl.
Ausführung
gehärtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl.
Ausführung
gehärtet.
Hinweis
Farbe kann aufgrund der Aushärtung vom Bild abweichen.
Betätigungsweise
Spannbolzen in das Gewinde drehen und anziehen. Siehe Montagezeichnung.
Zeichnungshinweis
1) Platte
Zubehör
Positionieraufnahme rund 03161-15.
Positionieraufnahme Flansch 03161-16.
Positionieraufnahme Flansch 03161-16.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.