Spanndorn
Baustahl
brüniert
- Für Innenspannung
- Spannen ohne Störkontur
- Spannkontur mittels Bearbeitung anpassbar
95,42 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spanndorn
Material Grundkörper
Baustahl
Material Komponente
Einsatzstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
Oberfläche Komponente
einsatzgehärtet
D3=für Senkschraube
M2
D4=Kegelkopf-Schraube
M2
D=Durchmesser max.
7,4
D=Durchmesser min.
4,1
F3=Spannkraft max. kN
1,1
M=Anziehdrehmoment max. Nm
0,7
R=Anwendung
bearbeitete Teile
D1
20 h9
D2
13,7
H
10,7
H1
7,6
H2
6,1
H3
4,1
SW Kegelkopf-Schraube
1,5
Spannart
Innenspannung
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Baustahl, Kegelkopf-Schraube Einsatzstahl.
Ausführung
Gehäuse brüniert.
Kegelkopf-Schraube einsatzgehärtet.
Kegelkopf-Schraube einsatzgehärtet.
Hinweis
Der Spanndorn ist für die Zweitbearbeitung von Drehteilen besonders geeignet. Durch Drehen oder Fräsen kann der Durchmesser D dem zu spannenden Werkstückdurchmesser angepasst werden.
Niedrige Bauweise - keine störenden Spannpratzen.
Spannbewegung mit Inbusschlüssel oder hydraulisch.
* D min. = Kleinster zulässiger Durchmesser auf den ”D” gedreht oder gefräst werden darf.
Niedrige Bauweise - keine störenden Spannpratzen.
Spannbewegung mit Inbusschlüssel oder hydraulisch.
* D min. = Kleinster zulässiger Durchmesser auf den ”D” gedreht oder gefräst werden darf.
Montage
Den Spanndorn ca. 0,1 mm (Spannweg) über den Durchmesser im Ruhestand weiten. Nun wird der Spanndorn auf einer Dreh- oder Fräsmaschine auf den Innendurchmesser des Werkstückes bearbeitet.
Der Flansch kann bei Bedarf in einer Bohrung oder mit Passstiften zentriert werden.
Der Flansch kann bei Bedarf in einer Bohrung oder mit Passstiften zentriert werden.
Zeichnungshinweis
1) Kegelkopf-Schraube
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.