DE
Choose your Language
Benennung
Steckbolzen
Ausführung 1
mit Flachkopf
Ausführung 2
mit Klappsicherung
Material Grundkörper
Stahl
D1=Bolzendurchmesser
8
L=Länge
25
Aufnahme- bohrung H11
8
Auszugskraft F N
190
B
16,9
B1
2
D
16
H
4
L1
6
L2
46
L5
31
Scherkraft zweischnittig max. kN
21
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
unknown
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, but exemptions unknown
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Beschreibung

Werkstoff
Stahl verzinkt.
Hinweis
Steckbolzen mit Klappsicherung dienen zum schnellen und einfachen Fixieren, aber auch zum dauerhaften Verbinden von beweglichen Teilen und Werkstücken.
Die breite Klappsicherung ermöglicht es, die zu verbindenden Teile über einen großen Querschnitt zu sichern. Darüber hinaus ist er in axialer Richtung belastbar.
Rastnuten in der Klappsicherung ermöglichen außerdem genaue Stellungen der Positionen ”Geschlossen” und ”Geöffnet”.
Zeichnungshinweis
1) Rastnut
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch