DE
Choose your Language
Benennung
Steckbolzen
Ausführung 1
mit Schlüsselring
Ausführung 2
mit Axialsicherung
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Edelstahl
D1=Bolzendurchmesser
6
F4=Scherkraft max. kN zweisch.
22
L=Länge
40
D
23
D2
6,5
L1
7
L5
47

Beschreibung

Werkstoff
Bolzen Stahl.
Schlüsselring Edelstahl.
Ausführung
Bolzen verzinkt.
Schlüsselring blank.
Hinweis
Steckbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.

Die Steckbolzen mit Schlüsselring bilden eine kostengünstige Alternative zu den Steckbolzen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch