Werkstoff
Körper 1.2842.
Kugeln und Sechskante 1.4112.
Zugfeder 1.4310.
Kugeln und Sechskante 1.4112.
Zugfeder 1.4310.
Ausführung
Körper gehärtet und brüniert.
Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen.
Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Zentrierspanner mit Kugeln, Form A
ab
311,42 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Zentrierspanner mit Sechskant, Form B
ab
386,67 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Körper 1.2842.
Kugeln und Sechskante 1.4112.
Zugfeder 1.4310.
Kugeln und Sechskante 1.4112.
Zugfeder 1.4310.
Ausführung
Körper gehärtet und brüniert.
Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen.
Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen.
Technische Daten
Wiederholgenauigkeit ±0,025 Rundlaufgenauigkeit ±0,05
Anwendung
Für das zentrische Positionieren und Spannen in Sacklöchern. Bedienung von unten, manuell oder automatisiert über Pneumatik oder Hydraulik.
Vorteile
- Präzise Selbstzentrierung. - Verzugfreies Spannen. - Große Verstellwege. - Geringe Bauhöhe. - Niederzugeffekt.
Zeichnungshinweis
Form A:
Mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind.
Form B:
Mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen.
1) Montagehilfe:
Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente.
Mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind.
Form B:
Mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen.
1) Montagehilfe:
Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente.