|
|
03158_AZentrierspanner mit Kugeln, Form A |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Körper 1.2842.
Kugeln und Sechskante 1.4112.
Zugfeder 1.4310.Ausführung:Körper gehärtet und brüniert. Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen.Hinweis:Form A: mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind.Technische Daten:Wiederholgenauigkeit ±0,025 Rundlaufgenauigkeit ±0,05Anwendung:Werkstücke in vorgegebenen Bohrungen von innen nach außen autozentrisch positionieren und spannen.Vorteile:- Präzise Selbstzentrierung. - Verzugfreies Spannen. - Große Verstellwege. - Geringe Bauhöhe.Zeichnungshinweis:Form A: Mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind. Form B: Mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen.
1) Montagehilfe: Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente. Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | A | D max. | D min. | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | M | SW | Kugel-Ø | Anzahl Kugeln | Spannkraft max. kN | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
03158-101203 | A | 3,5 | 14,2 | 11,7 | M4 | 10 | 1,5 | 4,3 | 15 | 10 | 4,2 | 3 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 | 0,5 | 5 |  | | 276.71 CHF | | 03158-101504 | A | 4,5 | 18,5 | 14,5 | M4 | 12 | 2 | 4,3 | 19,5 | 14,5 | 9,8 | 8,6 | 2,3 | 5,5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3,5 | 5 |  | | 294.23 CHF | | 03158-101905 | A | 5,5 | 22,5 | 18,5 | M5 | 15 | 2,5 | 5,3 | 23,5 | 16,5 | 11,6 | 10,4 | 2,3 | 7,5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 |  | | 325.73 CHF | | 03158-102306 | A | 7 | 26,5 | 22,5 | M6 | 20 | 3 | 6,4 | 28,8 | 19,8 | 14,2 | 13 | 2,3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4,5 | 17 |  | | 362.49 CHF | | 03158-102706 | A | 7 | 30,5 | 26,5 | M6 | 20 | 3 | 6,4 | 28,8 | 19,8 | 14,2 | 13 | 2,3 | 6 | 4,5 | 5 | 4 | 3 | 4,5 | 17 |  | | 399.26 CHF | | 03158-103106 | A | 9 | 38,5 | 30,5 | M6 | 25 | 4 | 6,4 | 32,7 | 23,1 | 14,2 | 11,9 | 4,6 | 7 | 4,5 | 5 | 8 | 3 | 4,5 | 17 |  | | 436.06 CHF | | 03158-103908 | A | 11 | 46,5 | 38,5 | M8 | 30 | 4 | 8,4 | 39,2 | 27,2 | 17,8 | 15,5 | 4,6 | 7,5 | 4,5 | 6 | 8 | 6 | 6,5 | 43 |  | | 478.09 CHF | | 03158-104708 | A | 11 | 54,5 | 46,5 | M8 | 30 | 4 | 8,4 | 39,2 | 27,2 | 18 | 15,7 | 4,6 | 7,5 | 4,5 | 6 | 8 | 6 | 6,5 | 43 |  | | 597.18 CHF | | 03158-105510 | A | 15 | 70,5 | 54,5 | M10 | 45 | 5 | 10,5 | 54,6 | 40,6 | 23,7 | 19,1 | 9,3 | 9 | 5,5 | 8 | 16 | 6 | 8 | 79 |  | | 635.70 CHF | | 03158-107112 | A | 17 | 86,5 | 70,5 | M12 | 60 | 5 | 13 | 63,1 | 46,1 | 28,3 | 23,7 | 9,3 | 10 | 5,5 | 10 | 16 | 6 | 10 | 141 |  | | 682.96 CHF | | 03158-108712 | A | 25 | 102,5 | 86,5 | M16 | 60 | 5 | 17 | 73 | 51 | 30,2 | 25,7 | 9,3 | 10 | 5,5 | 14 | 16 | 6 | 12,5 | 354 |  | | 753.02 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|