DE
Choose your Language
Benennung
Zentrierstück
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Breite
30
L=Länge
40
S=Höhe
10
A
32
A1
20
A2
8
B1
16
D
7
D1 max.
38
L1
20
S1
6

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1181.
Ausführung
brüniert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch