norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Aufspannwürfel Grauguss mit vorbearbeiteten Aufspannflächen
01850

Aufspannwürfel Grauguss mit vorbearbeiteten Aufspannflächen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 300.Ausführung:Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet.
Die Aufspannflächen sind mit 0,5mm Aufmaß vorbearbeitet.
Hinweis:Aufspannwürfel mit vorgearbeiteten Aufspannflächen bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit, Grundkörper mit spezifischen Raster- oder individuellen Bohrungen herzustellen. Der Fuß ist fertig bearbeitet für die Montage auf den Maschinentisch. Die vier Aufspannflächen können kundenseitig auf Fertigmaß bearbeitet werden. Die Aufspannwürfel sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN55201 und JIS6337-1980.
Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden.
Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zeichnungshinweis:
1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 01850 Aufspannwürfel Grauguss mit vorbearbeiteten Aufspannflächen 307 kB

Zeichnungen

Aufspannwürfel Grauguss mit vorbearbeiteten Aufspannflächen
Aufspannwürfel Grauguss mit vorbearbeiteten Aufspannflächen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLHH1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L11CADZub.PreisBestellen
01850-1000300503005005020M12M10M1215151250200-150100400 2'006.40 CHF
01850-1000400504005005020M16M12M16182513203002002001505525 2'457.84 CHF
01850-1000400654006505020M16M12M16182513203002002001505525 3'160.08 CHF
01850-1000500605006005020M16M12M1618301400200-2502007525 3'536.28 CHF
01850-1000500755007505020M16M12M1618301400200-2502007525 4'263.60 CHF
01850-1000630706307005025M16M16M1618351500400-31520010025 5'066.16 CHF
01850-1000630856308505025M16M16M1618351500400-31520010025 5'718.24 CHF
01850-1000800808008005025M16M16M161850164060040040030013525 7'524.00 CHF
01850-10008010080010005025M16M16M161850164060040040030013525 8'903.40 CHF
01850-100100100100010005525M20M20M1618601800200-50040016525 12'063.48 CHF
01850-100100125100012505525M20M20M1618601800200-50040016525 14'621.64 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09