Platte
rechteckig
Grauguss
- Besonders geeignet als Grundkörper im Maschinen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau
- Verschiedene Abmessungen
127,65 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Platte
Ausführung 1
rechteckig
Material Grundkörper
Grauguss
B=Breite
50
L=Länge
300
S=Höhe
12
L
300
Beschreibung
Werkstoff
GJL 250 geglüht oder EN AW-7075.
Hinweis
Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.