L-Profil
mit Verstärkungsrippen
Grauguss
- Zum Aufbau von Vorrichtungen
- Einfache Handhabung
- Vielseitig einsetzbar
- Stabile Tragfähigkeit
159,61 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
L-Profil
Ausführung 1
mit Verstärkungsrippen
Material Grundkörper
Grauguss
B=Breite
100
H=Höhe
125
L=Länge
150
A
160
L
150
S
22
S1
18
Beschreibung
Werkstoff
GJL 250 geglüht.
Hinweis
Die Längen 150 mm und 200 mm haben nur eine Verstärkungsrippe.
Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert.
Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert.
Zeichnungshinweis
Bearbeitete Flächen: ±0,25 mm
Unbearbeitete Flächen: ±2 mm
Längentoleranzen:
≤200 mm: +2/+5
>200 mm: +10/+20
Unbearbeitete Flächen: ±2 mm
Längentoleranzen:
≤200 mm: +2/+5
>200 mm: +10/+20
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.