DE
Choose your Language
Benennung
Schutzkappe
Material Grundkörper
Gummi
Farbe Grundkörper
schwarz
D1=Durchmesser
80
D=Außendurchmesser
83
H=Höhe
11
Tmax=Temperatur* max. °C
60
S
0,5

Beschreibung

Ausführung
schwarz.
Hinweis
Zum Schutz von empfindlichen Oberflächen. Die Gummischutzkappen werden über die Haftflächen von Flachgreifern gestülpt. Die Scherkraft, mit der sich der Magnet verschieben lässt, verdoppelt sich und erreicht fast die ursprüngliche Haftkraft des Magneten.
Die Gummischutzkappen passen zu allen Flachgreifern mit den Durchmessern 50 mm, 63 mm und 80 mm.
Temperaturbereich
max. 60 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment