DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Magnetkern SmCo.
Ausführung
Gehäuse verzinkt.
Hinweis
Flachgreifer, geschirmtes System. Flachgreifer mit SmCo-Kern haben eine drei- bis fünffach höhere Haftkraft gegenüber AlNiCo bzw. Hartferrit-Greifern.
Temperaturbereich
max. 200 °C.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment