Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Magnetkern SmCo.
Magnetkern SmCo.
Ausführung
Gehäuse verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Magnete (Flachgreifer) aus SmCo Form A
ab
4,00 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Magnete (Flachgreifer) aus SmCo Form B
ab
3,43 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Magnetkern SmCo.
Magnetkern SmCo.
Ausführung
Gehäuse verzinkt.
Hinweis
Flachgreifer, geschirmtes System. Flachgreifer mit SmCo-Kern haben eine drei- bis fünffach höhere Haftkraft gegenüber AlNiCo bzw. Hartferrit-Greifern.
Temperaturbereich
max. 200 °C.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche