norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Magnete mit Bohrung (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl. Magnetkern NdFeB (Neodym). Gummischutzmantel synthetischer Gummi.Ausführung:Gehäuse verzinkt. Gummischutzmantel schwarz.Hinweis:Flachgreifer mit Bohrung, geschirmtes System. Mit Gummischutzmantel zum Schutz von empfindlichen Oberflächen. Durch den Gummischutzmantel erhöht sich der Reibungskoeffizient, so dass hohe seitliche Haftreibungskräfte erzielt werden.Temperaturbereich:max. 60 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche 2) Magnet 3) Gummi
Besonderheiten:
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.