DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Magnetkern Hartferrit.
Ausführung
Gehäuse verzinkt.
Hinweis
Flachgreifer mit Gewinde, geschirmtes System.

Bei den Ausführungen D 80, D 100 und D 125 sind Haarrisse an der Haftfläche des eingebauten Magnetwerkstoffes fertigungstechnisch nicht vermeidbar. Sie beeinträchtigen die Funktion des Haftmagneten in keiner Weise.
Temperaturbereich
max. 200 °C.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch