{"product":{"productId":"agid.4409","price":5.02,"name":"Magnete rund (Stabgreifer) aus SmCo"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Gehäuse Messing.
Magnetkern SmCo.
Magnetkern SmCo.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Magnete rund (Stabgreifer) aus SmCo, Form A
ab
9,61 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Magnete rund (Stabgreifer) aus SmCo, Form B
ab
5,02 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Messing.
Magnetkern SmCo.
Magnetkern SmCo.
Hinweis
Glatte Ausführung, geschirmtes System. Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6. SmCo-Stabgreifer dürfen auf keinen Fall direkt im Eisen eingepresst werden, da sonst Haftkraftverluste durch magnetischen Kurzschluss eintreten. SmCo-Greifmagnete eignen sich besonders zum unmittelbaren Einsatz bei Punktschweißmaschinen, da keine Entmagnetisierung eintritt.
Ohne Minderung der Haftkraft können Stabgreifer um das Maß „H1“ gekürzt werden.
Ohne Minderung der Haftkraft können Stabgreifer um das Maß „H1“ gekürzt werden.
Temperaturbereich
max. 200 °C.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche