Abstützelemente hydraulisch einschraubbar einfach wirkend mit Federrückstellung
02341

Abstützelemente hydraulisch einschraubbar einfach wirkend mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Bei der Werkstückbearbeitung werden Abstützelemente eingesetzt, um Vibrationen und Durchbiegungen am Werkstück zu vermeiden. Es kann eine horizontale sowie vertikale Montage der einschraubbaren Abstützelemente erfolgen. Mit den beiden Montagemöglichkeiten können platzsparende Positionierungen in den Spannvorrichtungen erfolgen.
Die hydraulische Klemmung kann kombiniert oder separat mit einer hydraulischen Spannung erfolgen.
Werkstoff:Gehäuse und Kolben Stahl.Ausführung:Gehäuse brüniert.
Kolben gehärtet.
Hinweis:Form A, Anlegen per Hydraulik:
Eingefahrener Spannbolzen in Grundstellung. Ausfahren des Bolzens per Hydraulik sowie Anlegen per Federkraft.
Form B, Anlegen per Federkraft:
Ausgefahrener Spannbolzen in der Grundstellung. Anlegen per Federkraft.

Zulässige Belastungskräfte müssen beachtet werden.

Sicherheitsanweisungen beachten.
Betätigungsweise:Gebohrte Kanäle.Technische Daten:- Max. Betriebsdruck: 500 bar.
- Zulässige Belastung bei 500 bar: 9 kN.
- Min. Öldruck: 100 bar.
- Max. Anziehdrehmoment: 60 Nm.
Montage:Siehe Einbaukontur.Vorteile:- Integrierter Metallabstreifer.
- Anlage immer durch Federkraft.
- Geringe Einbaumaße.
- Horizontale/vertikale Einbaumöglichkeit.
- Separate/kombinierte Klemmung mit Spannvorgang.
Lieferumfang1 Stk. Kantseal-Dichtung enthalten.Zeichnungshinweis:
1) Einbaukontur
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02341 Abstützelemente hydraulisch einschraubbar einfach wirkend mit Federrückstellung 441 kB
 Technischer Hinweis hydraulische Spannelemente 151 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Abstützelemente hydraulisch einschraubbar einfach wirkend mit Federrückstellung
Abstützelemente hydraulisch einschraubbar einfach wirkend mit Federrückstellung

Abstützelemente hydraulisch einschraubbar, Form B, Anlegen per Feder

mehr Info

Zeichnungen

Abstützelemente hydraulisch einschraubbar, Form B, Anlegen per Feder
Abstützelemente hydraulisch einschraubbar, Form B, Anlegen per Feder

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormKolben-
durchmesser
HubAnschlussartD

GHH1H2H3H4H5SWSW1SW2Federkraft
min.
(N)
Federkraft
F max.
(N)
CADZub.PreisBestellen
02341-160823062B168gebohrte Kanäle28,2M30x1,580,555,59,510610241317813 173.75 CHF

Abstützelemente hydraulisch einschraubbar, Form A, Anlegen per Hydraulik

mehr Info

Zeichnungen

Abstützelemente hydraulisch einschraubbar, Form A, Anlegen per Hydraulik
Abstützelemente hydraulisch einschraubbar, Form A, Anlegen per Hydraulik

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormKolben-
durchmesser
HubAnschlussartD

GHH1H2H3H4H5SWSW1SW2Federkraft
min.
(N)
Federkraft
F max.
(N)
Volumenstrom
max.
(cm³/s)
CADZub.PreisBestellen
02341-160823061A168gebohrte Kanäle28,2M30x1,572,555,59,510610241317102325 263.84 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09