Kontakt
Ideen
AGB
Impressum
Datenschutz
Produkte
Unternehmen
Service
Download
Aktuelles
Kontakt
Produktübersicht
fixieren
Flexibles Normteilesystem
montieren
Montagesysteme
bewegen
Systeme / Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau
prüfen
Elemente zum Messen und Prüfen
spannen
Spanntechnik
steuern
Elektromechanik
transportieren
Förder- und Bewegungstechnik
technoshop
norelem inch
Zollartikel
Katalogbestellung
02190
Atlas-Schraubböcke mit Gegenmutter
zurück
Produkte
Produktübersicht
Flexibles Normteilesystem
Pendelauflagen Füße Spannunterlagen Abstützelemente
Abstützelemente
Atlas-Schraubböcke mit Gegenmutter
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen
Beschreibung
Werkstoff:
Vergütungsstahl.
Ausführung:
hammerschlaglackiert, Spindel mit Trapezgewinde 30 x 6.
Zeichnungshinweis:
1) Zentrierloch für 02210
Besonderheiten:
Download
Hier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
Datenblatt 02190 Atlas-Schraubböcke mit Gegenmutter
183 kB
Zeichnungen
Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Verstellbereich
Grundplatte
H
H1
B
S
F
kN
CAD
Zub.
Preis
Bestellen
02190-01
100 - 140
76x111
100
140
18
17
60
101.85
CHF
02190-02
140 - 200
76x111
140
200
18
17
60
127.74
CHF
02190-03
200 - 320
90x160
200
320
22
22
40
183.02
CHF
02190-04
320 - 540
90x160
320
540
22
25
25
208.70
CHF
Weitere Artikel dieser Kategorie
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-42
|
>
|
>>
02155
Stützen
02170
Schraubböcke
mit flacher Auflage, Stahl
02171
Schraubböcke
mit flacher Auflage, Edelstahl
02180
Schraubböcke
mit flacher Auflage, Aluminium
02182
Schraubböcke
mit flacher Auflage und Magnetfuß, Aluminium
02210
Kugelaufsatz, Zentrierplatte, Prismaaufsätze, Fixieraufsätze, Aufsatz mit drehbarer Kugel
02270
Universal-Spannunterlagen
02310
Universal-Spannunterlagensatz
02320
Höhenkeile
02330
Abstützelemente zylindrisch
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-42
|
>
|
>>
Mein norelem
E-Mail
Passwort
Passwort vergessen
Ich bin neu hier
Warenkorb
Artikelanzahl:
0
Summe:
0.00
CHF
Daten importieren
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfen
Direkte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.
anzeigen
Callback
Sie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.
anzeigen
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
Jamaica
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Deutsch
Français
Italiano
Sitemap
Drucken
Empfehlen
Newsletter
Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten.
Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09