DE
Choose your Language
Benennung
Befestigungssatz
Größe
25
Ausführung 1
mit Nullpunktspannbolzen
Ausführung 2
Unilock
Material Grundkörper
Stahl
D=Kugeldurchmesser
25,4
H=Höhe
10
D1
78
H1
35
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Hinweis
Der Befestigungssatz eignet sich für die Adaption auf UNILOCK Nullpunkt Spanntechnik.

Zwischen den beiden Systemgrößen können die Spannkugeln getauscht werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch