{"product":{"productId":"agid.2336","price":144.53,"name":"SCHRAUBBOCK MIT MAGNETFUß H=80 ALUMINIUM"},"currency":"CHF"}
Schraubbock
mit Magnetfuß
Aluminium
- Abstützen von überbestimmten Spannstellen
- Magnetfuß für exakte Positionierung des Werkstücks in vertikaler Stellung
- Verhindert Vibrationen und Durchbiegungen
- Höhenverstellbar
- Trapezgewinde selbsthemmend
Verkaufseinheit
144,53 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schraubbock
Ausführung 1
mit Magnetfuß
Material
Grundkörper
Aluminium
H=Höhe
80
D
50
D1
50
D2
Tr 30X4
F
max. kN
30
H1
110
RoHS
true
S
12
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium (400 N/mm² Zugfestigkeit).
Spindel Vergütungsstahl.
Spindel Vergütungsstahl.
Ausführung
Trapezgewinde selbsthemmend, Spindel mit Endsicherung.
Hinweis
Für horizontale und vertikale Anwendungen geeignet. Mit dem Magnetfuß kann eine andauernde und exakte Positionierung des Werkstückes in vertikaler Stellung erzielt werden.
Zeichnungshinweis
1) Zentrierloch für 02210
2) Magnetfuß
2) Magnetfuß
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.