Spannkugeln mit Kalotte für Werkstück-Stabilisator
02408

Spannkugeln mit Kalotte für Werkstück-Stabilisator

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Sechskantschraube DIN EN ISO 4017 Festigkeitsklasse 8.8 schwarz.
Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 Festigkeitsklasse 8.8 schwarz.
Spannkugel blank.
Hinweis:Die Spannkugeln verbinden das Werkstück mit dem Werkstück-Stabilisator flexibel. Große Freiheitsgrade am Werkstück werden durch die Spannkugeln ermöglicht.Zeichnungshinweis:
1) Zylinderschraube DIN EN ISO 4762
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02408 Spannkugeln mit Kalotte für Werkstück-Stabilisator 158 kB
 Technischer Hinweis für Werkstück-Stabilisator 652 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spannkugeln mit Kalotte für Werkstück-Stabilisator

Spannkugeln mit Kalotte für Werkstück-Stabilisator, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Spannkugeln mit Kalotte für Werkstück-Stabilisator, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormGrößeD

D1D2D3LL1CADZub.PreisBestellen
02408-125A2525,4M1029182512,2 108.28 CHF

Spannkugeln mit Kalotte für Werkstück-Stabilisator, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Spannkugeln mit Kalotte für Werkstück-Stabilisator, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormGrößeD

D1D2LL1CADZub.PreisBestellen
02408-225B2525,4M10292511 83.35 CHF
02408-250B5050M16493020,5 210.78 CHF

Spannkugeln mit Kalotte für Werkstück-Stabilisator, Form C

mehr Info

Zeichnungen

Spannkugeln mit Kalotte für Werkstück-Stabilisator, Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormGrößeD

D1L1SWCADZub.PreisBestellen
02408-3251240C2525,4M124018 114.65 CHF
02408-3251640C2525,4M164024 131.17 CHF
02408-3252050C2525,4M205030 148.40 CHF
02408-3252450C2525,4M245036 154.59 CHF
02408-3502450C5050M245036 184.26 CHF
02408-3503060C5050M306046 198.84 CHF
02408-3503670C5050M367055 222.70 CHF

Spannkugeln mit Kalotte für Werkstück-Stabilisator, Form D

mehr Info

Zeichnungen

Spannkugeln mit Kalotte für Werkstück-Stabilisator, Form D

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormGrößeD

D1D2LL1L2CADZub.PreisBestellen
02408-450D5050M162520183,5 108.18 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09