DE
Choose your Language
Benennung
Spannkugel
Form
A
Größe
25
Ausführung 1
für Werkstück-Stabilisator
Ausführung 2
mit Kalotte
Material Grundkörper
Stahl
D1=Gewinde
M10
D=Kugeldurchmesser
25,4
L1=Gewindelänge
12,2
D2
29
D3
18
L
25
L2
4,5

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 Festigkeitsklasse 8.8 schwarz.
Kugel blank.
Hinweis
Die Spannkugeln mit Kalotte verbinden das Werkstück mit dem Werkstück-Stabilisator flexibel. Große Freiheitsgrade am Werkstück werden durch die Spannkugeln ermöglicht.
Zeichnungshinweis
1) Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, M10
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment