{"product":{"productId":"agid.20577","price":135.95,"name":"SPANNKUGEL F. WERKSTÜCK-STABILISATOR,MIT SCHRAUBVERBINDUNG GR.25 D1=M16X40,FORM:C, STAHL, D=25,4"},"currency":"CHF"}
Spannkugel
für Werkstück-Stabilisator
Stahl
- Einfache Anbindung mittels Zylinderschraube
Verkaufseinheit
135,95 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannkugel
Form
C
Größe
25
Ausführung 1
für Werkstück-Stabilisator
Ausführung 2
mit Schraubverbindung
Material
Grundkörper
Stahl
D1=Gewinde
M16
D=Kugeldurchmesser
25,4
L1=Gewindelänge
40
L
19,8
REACh
false
RoHS
true
SW
24
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Sechskantschraube DIN EN ISO 4017 Festigkeitsklasse 8.8 schwarz.
Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 Festigkeitsklasse 8.8 schwarz.
Spannkugel blank.
Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 Festigkeitsklasse 8.8 schwarz.
Spannkugel blank.
Hinweis
Die Spannkugeln verbinden das Werkstück mit dem Werkstück-Stabilisator flexibel. Große Freiheitsgrade am Werkstück werden durch die Spannkugeln ermöglicht.
Zeichnungshinweis
1) Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, M10
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.