DE
Choose your Language
Benennung
Spannleiste
Material Grundkörper
Einsatzstahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet, brüniert und geschliffen
Stahlschlüssel Grundkörper
1.7131
B=Breite
58
D=Bohrungsdurchmesser
17,5
G=für Zylinderschraube
M16
H=Höhe
60
L=Länge
149
L1
63
L2
100
Nutbreite
18

Beschreibung

Werkstoff
Einsatzstahl 1.7131.
Ausführung
brüniert.
einsatzgehärtet und geschliffen.
Hinweis
Die Spannleisten dienen zum Befestigen von Vorrichtungselementen über die T-Nut.
Eine flexible Montage der Spannleisten auf dem Maschinentisch oder auf einem Grundelement ist durch den entsprechenden Bohrungsabstand gegeben.
Durch die Kombination von Befestigungsbohrung und Befestigungslangloch ist eine diagonale Montage möglich.
Zubehör
Zylinderschrauben DIN 912
Muttern für T-Nuten DIN 508
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch