DE
Choose your Language
Benennung
Spannpratze
Größe
50
Ausführung 1
für Werkstück-Stabilisator
Ausführung 2
mit Kugel
Material Grundkörper
Stahl
B=Breite
64
D=Kugeldurchmesser
50
G=Gewinde
M16
L1=Gewindelänge
25
B1
79
H Spannbereich
0-45
H1
27
L
20
L2
76
L3
66
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Spannpratze schwarz oxidiert.
Spannkugel blank.
Hinweis
Die Spanneinheit dient zur Anbindung an das Werkstück. Die Spannkugel kann an mehreren Stellen der Spannpratze befestigt werden. Dadurch ist die Spannpratze flexibel verstellbar.

Zwischen den beiden Systemgrößen können die Spannkugeln getauscht werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch