Stütz- und Anlagekörper
Vergütungsstahl
- Mantel- und Auflageflächen geschliffen
- Befestigung mittels Passschraube
- Wiederholgenaues Positionieren
- Vergütet
- Zum Auflegen von Werkstücken
66,39 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stütz- und Anlagekörper
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
A=Höhe
50
C=Ø für Passschraube
16 H7
Für=dazugehörende Passschraube
07533-16055
B
50
D
26
E
15
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet.
Mantel- und Auflageflächen geschliffen.
Mantel- und Auflageflächen geschliffen.
Hinweis
Das Positionieren und Befestigen der Stütz- und Anlagekörper erfolgt je nach System (M8, M12, M16) über eine Passschraube oder über eine Steckbuchse mit Zylinderschraube.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.