DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Koffer Kunststoff.
Inhalt siehe entsprechende Produktgruppe.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Mit dem Stabilisator-Set können Abmessungen zwischen 355 - 980 mm stufenlos eingestellt werden.
Das Stabilisator-Set dient als Grundausstattung für das Abstützen von Werkstücken.
Der Koffer dient zur Aufbewahrung der Einzelteile des Stabilisators.
Der Werkstück-Stabilisator lässt sich stufenlos in der Länge verstellen.
Mittels Klemmmechanismus kann die Welle gegen Zug- und Druck sicher geklemmt werden.
Lieferumfang
- Koffer
- Werkstückstabilsator, 02400-355505
- Verlängerungswelle L75, 02401-1625075
- Verlängerungswelle L100, 02401-1625100
- Verlängerungswelle L150, 02401-1625150
- Feinjustierung, 02402-25120150
- Befestigungssatz für T-Nuten, 14 er T-Nut-Set, 02404-2514
- 18er T-Nutenstein mit M10, 07060-10.002
- 22er T-Nutenstein mit M10, 07060-104.001
- Spannkugel mit Kalotte M12, 02408-3251240
- Spannkugel mit Kalotte M16, 02408-3251640
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch